Размещено : 03 Mar 2013
Корпорация TDK объявляет о выходе новых одноканальных AC/DC источников питания ZWS-BP от TDK-Lambda открытого исполнения на печатной плате. Модель ZWS-BP разработана на основе популярных моделей серии ZWS, но при этом она на 30% меньше, чем предшествующая, что даст разработчикам оборудования больше гибкости и возможностей. Новая модель представлена в двух модификациях средней мощности — ZWS150BP (150 Вт) и ZWS240BP (240 Вт). Обладая высоким значением пиковой мощности, - до 200 % - ZWS-BP идеально подходит для использования с такими типами электромеханического оборудования, как электродвигатели, дисковые накопители, насосы, вентиляторы и исполнительные устройства, которые обладают большими значениями пускового тока. Источники питания ZWS-BP одинаково успешно могут применяться с широким спектром промышленного и телекоммуникационного оборудования, а также в системах наружного и внутреннего светодиодного освещения, информационных табло и контрольно-измерительном оборудовании.
Источники питания серии ZWS-BP отличаются наличием универсального входа с диапазоном от 85 до 265 В переменного тока или от 120 до 370 В постоянного тока. Они компактны и обеспечивают КПД до 91 %. Все модели имеют конвекционное охлаждение, а также обеспечивают выходную мощность 100 % при работе в диапазоне температур от -10 °C до +50 °C и 75 % - при температуре +60 °C.
Рассчитанные на номинальное напряжение 24, 36 и 48 В с возможностью регулировки пользователем до ±10 % от номинала , источники питания серии ZWS-BP могут использоваться в системах с нестандартными напряжениями. Стандартные функции источника питания включают коррекцию коэффициента мощности (PFC) и защиту от перегрузки по току и перенапряжения. Опционально предусмотрена функция дистанционного включения/выключения, конформное (защитное) покрытие печатной платы, исполнение на шасси типа “L” с крышкой или без нее, а также дополнительная клеммная колодка (только для моделей на 240 Вт).
Источники питания серии ZWS-BP от TDK-Lambda полностью соответствуют стандартам EN55011/EN55022-B, FCC-B и VCCI-B по уровню кондуктивных и излучаемых помех, IEC61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 по стойкости к внешним воздействиям, а также UL/CSA/EN60950-1 и EN50178 по электробезопасности. В соответствии с директивой LV источники питания серии ZWS-BP имеют знак CE, срок службы электролитических конденсаторов составляет до 10 лет. Гарантия, предоставляемая TDK-Lambda на данные изделия, составляет 10 лет.
Дополнительная информация о серии ZWS-BP на веб-сайте TDK-Lambda:
/ru/public/product_details.aspx?scid=323
Для обратной связи: info@tdk-lambda.ru
Всегда рады видеть Вас на нашем сайте: emea.lambda.tdk.com/ru