Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Новости TDK-Lambda

TDK-Lambda 2500 Ватт источник питания достиг уровня 80 PLUS® Platinum

Размещено : 09 Jul 2012

Корпорация TDK аннонсировала, что источник питания TDK-Lambda серии HFE2500-48, выпушенный ранее, сертифицирован стандарту 80 PLUS® Platinum ждя применений в серверах, центрах данный и системах с резервированием.
Достигнув более 94% максимального КПД, HFE2500-48 использует в работе универсальный вход AC от 85 до 265В переменного тока и может давать на выходе DC 12В, 24В или 48В. С возможностью установки в 19дюймовую стойку, до 4 блоков могут быть соеденены параллельно в автоматическим делением нагрузки и дающим до 9,5кВт выходной мощности.

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda