Имя:

Компания:

Страна:

Mobile Number:

Телефон:

E-mail:

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):

Вы также можете связаться с нами по телефону:

Новости TDK-Lambda

Новая серия 500-Ваттных источников CPFE

Размещено : 26 Jul 2010

Надежная энергия без шума и вентиляторов


TDK-Lambda представляет новую серию CPFE500 с панельным теплоотводом. Отсутствие вентилятора и расширенный температурный диапазон (от -40 дo +85°C) делает эту серию очень востребованной для инженерных систем , где источник питания должен находиться в частично- или герметично закрытом корпусе, а также в аудио-микширующем и записывающем обоорудовании. Отвод тепла осуществляется через платформу или корпус, на которую монтируется источник питания.
Любую необходимую модель можно заказать с защитным покрытием печатной платы. Металлический корпус прибора прочный и удароустойчивый. Это делает возможным применение источника во всевозможных средах с присутствием пыли, влаги и других примесей: это могут быть внешние применения, пищевые производства, радиопередача, LED-вывески и экраны, печатные и упаковочные линии, военные применения и т.д.
Эти источники питания AC-DC не требуют минимальной нагрузки для запуска и способны отдавать нагрузке 504Вт мощности через одиночный выход номиналами 12В, 24В, 28В и 48В. При этом возможно регулирование выхода в диапазоне до ±20% от номинала. Входное питание- это универсальный широкий входной диапазон (90 – 265 Вольт переменного напряжения).
Источник можно использовать как отдельным блоком, так и в соединениях: последовательном, параллельном (есть стандартная функция балланса тока) и подключении с резервированием (существует возможность заказа модели со встроенным выходным диодом).
Каждая модель реализует дополнительные функции: дистанционное включение/выключение, сигнализация о рабочем/аварийном состоянии, удаленная обратная связь, независимый источник опорного напряжения 12В/0.2A, не реагирующий на сигнал On/Off. Другие стандартные функции - это защита от перенапряжения, защита от перенагрузки, защита от перегрева.
КПД модуля CPFE500 достигает 88% и минимизирует тепловыделение.
Новая серия источников CPFE500 имеет гарантию 2 года и отвечает стандартам EN55022, FCC (класс «В») по кондуктивной и излучаемой электромагнитной совместимости, стандарту MIL STD 461/462D, обладает знаком СЕ а также одобрена по стандартам безопасности UL/EN60950-1.




Компания TDK-Lambda была основана в Северной Америке в 1948 г., в Европе в 1959 г. и в Японии в 1970 г., и в настоящее время она является одним из крупнейших мировых производителей стандартных и адаптированных источников питания, DC/DC преобразователей и EMI фильтров, а также является признанным лидером на рынке промышленных источников питания.
/ru/

 

PAGE TOP

PAGE TOP

Dear visitor, our website is temporarily closed.

TDK-Lambda