Лабораторные источники питания

Размещено : 23 Aug 2021


Международная корпорация TDK-Lambda предлагает большой выбор лабораторных источников питания с разными выходными характеристиками. Высокое качество продукции, выгодные цены и техническая поддержка. 
Ключевые параметры приборов
Особенность лабораторных ИП заключается в высокой точности регулировки параметров постоянного или переменного напряжения и стабилизации тока. Устройства могут иметь несколько выходных каналов. Импульсные БП отличает высокий КПД, в то время как линейные приборы характеризуются низкими шумами и пульсацией, практически не создавая сетевых помех.
Системы защиты
Для надежного функционирования подключенного оборудования в источниках питания предусмотрены защитные контуры. В зависимости от модели бывают ограничители:

  • Силы выходного тока при росте нагрузки или КЗ.
  • Повышения напряжения при стабилизации тока.
  • Предельной мощности для защиты элементов блока питания.
  • Избыточного выделения тепла в контрольных точках.
В некоторых устройствах предусмотрена возможность отключения защитных контуров пользователем.
Мощность 
Высокомощные серии блоков представлены модельным рядом «GENESYS+ GSP». Эти многоканальные устройства способны генерировать напряжение до 600 В, а по току – в пределах 1500 А.
Приборы «Z+» и «ZUP» с предельной мощностью 800 и 860 Вт соответственно поддерживают низкие выходные параметры по току – не более 72 А. Стабилизация напряжения возможна в границах 650 В.
Способы управления ИП
В современных источниках электротока переключение рабочих параметров происходит с помощью аналоговых регуляторов и путем программирования. В последнем случае применяется специализированный компьютерный софт. Для работы программного управления предусмотрен такой интерфейс:
  • USB;
  • Последовательные порты RS232 /RS485;
  • LAN;
  • Универсальная шина IEEE.
Указанная функциональность реализована во всей товарной линейке блоков питания от компании TDK-Lambda.
Для чего нужны и где купить ИП?
Лабораторные БП служат для генерации постоянного напряжения заданной мощности и подключения к ним электроприборов различного назначения. В зависимости от параметров, устройства используют для:
  • ремонта электротехники;
  • радиолюбительского конструирования;
  • проверки контрольно-измерительных приборов;
  • работы испытательных стендов;
  • подключения дорогостоящего медицинского оборудования и др.
Купить нужную модель лабораторного ИП из каталога TDK-Lambda или решить вопросы сервисного обслуживания, в том числе устаревших моделей, вы можете у наших официальных дистрибьюторов, расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.

PAGE TOP

PAGE TOP