Компактные блоки питания мощностью 1000 Вт с безвентиляторным охлаждением

Размещено : 25 Nov 2015

Корпорация TDK объявляет о выпуске новой серии блоков питания CPFE1000FI c охлаждением через теплоотводящее основание. Эти устройства рассчитаны на выходную мощность до 1000 Вт и поставляются в компактных корпусах трех типов: низкий П-образный профиль с крышкой или без крышки, и в виде бескорпусной печатной платы.  Эти блоки питания не требуют внешнего воздушного охлаждения и разработаны для использования в закрытых кожухах с охлаждением через сам корпус или в системах с жидкостным теплоотводом.
 
Они могут применяться для усилителей мощности ВЧ, систем передачи данных или оборудования, работающего в жестких промышленных условиях, не допускающих применения вентиляторов охлаждения. Серия блоков питания CPFE1000FI идеально подходит для нужд разработчиков оборудования, не имеющих времени или возможностей для конструирования собственного модульного источника питания с пассивным охлаждением.
 
Выпускаются блоки с выходным напряжением 12, 24/28 или 48 В, работающие при полной нагрузке в широком диапазоне входного напряжения от 90 до 265 В переменного тока при температуре теплоотводящего основания от -40°C до 85°C.  Стандартный интерфейс I2C позволяет запрашивать значения выходного напряжения и тока, температуры основания, место и дату изготовления, а также серийный номер продукта CPFE1000FI.  Кроме того, функции дистанционного включения/выключения, сигнала рабочего состояния выхода и сигнала перегрева являются идеальным решением для удаленного мониторинга и управления источником питания.
 
Габариты прибора серии CPFE1000FI в U-образном корпусе: 254 x 112 x 44 мм; в исполнении с монтажом на печатной плате: 254 x 107 x 40 мм.  Опциональное защитное покрытие поможет защитить источник питания от попадания влаги и других загрязняющих веществ. Данные модели имеют сертификаты безопасности IEC/EN/US 60950-1, а также маркировку CE и соответствуют директивам по низковольтному оборудованию и RoHS2. Кроме того, источники питания соответствуют требованиям стандартов EN 55011-B и EN 55022-B по уровню кондуктивных помех (классу A по уровню излучаемых помех), а также требованиям стандарта IEC 61000-3-2 по уровню гармонических излучений и IEC 61000-4 по устойчивости к электростатическим воздействиям.
.
- * -
Подробная информация об источниках питания серии CPFE1000FI – на сайте компании  TDK-Lambda CPFE1000FI Источники питания AC-DC.
В разделе "Продукция" представлен основной ассортимент TDK-Lambda: AC-DC источники питания, DC-DC преобразователи, программируемые источники питания и фильтры ЭМС/ЭМП .
Внимание! Если Вы не нашли в данном разделе продукт, удовлетворяющий Вашему запросу, отправьте нам перечень требуемых параметров и описание задач на e-mail: info@tdk-lambda.ru  и наши специалисты постараются подобрать соответствующий продукт.
О корпорации TDK
Корпорация TDK — ведущая компания по производству электронных компонентов, расположенная в Токио (Япония). Компания была создана в 1935 г. для производства феррита, основного материала, используемого в электронном и магнитном оборудовании. Современная линейка продуктов компании TDK включает оптоэлектронику, магнитные носители, а также энергетические устройства, устройства флеш-памяти и многое другое. Сегодня деятельность компании TDK направлена на удовлетвореие потребностей рынков информационных технологий, связи, а также промышленной,  автомобильной и потребительской электроники. Центры разработки и производства и офисы продаж компании расположены в Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Общий объем продаж корпорации TDK в 2012 г. составил 9,9 млрд. долларов США, а количество сотрудников - около 79 тысяч человек.
О корпорации TDK-Lambda
TDK-Lambda входит в корпорацию TDK и является ведущей международной компанией по производству высоконадежных источников питания для промышленного оборудования и самого широкого спектра применений: AC/DC, DC/DC и EMI/EMC фильтров.  
Корпорация TDK-Lambda обеспечивает разнообразные запросы потребителей во всем  мире благодаря обширному  диапазону своей деятельности  – от исследований и разработок до производства, продаж и технического сервиса.  Основные производственные, научные и сервисные центры TDK-Lambda  расположены  в  Японии, Великобритании, Израиле,  Германии, Сингапуре, Китае и США.
Корпорация TDK-Lambda предоставляет своим клиентам в СНГ коммерческую и техническую поддержку. Продажи на территории СНГ осуществляются через авторизованных дистрибьюторов TDK-Lambda, их контактная информация размещена на сайте компании в разделе "Дистрибьюторы".
Будем рады видеть Вас на нашем сайте: emea.lambda.tdk.com/ru
 
Поддержка на территории СНГ
 
Телефон
Электронная почта
 
Коммерческая поддержка
+7 (495) 665-26-27
Info@tdk-lambda.ru
 
Техническая поддержка
+7 (812) 658-04-63
 
 

PAGE TOP