Серия модульных источников питания постоянного тока с высоким входным напряжением пополняется моделями с дополнительными значениями выходного напряжения

Размещено : 01 Oct 2015

Корпорация TDK объявляет о планах по расширению линейки DC-DC преобразователей серии PH-A280 с высоким входным напряжением. Новые источники питания с напряжением на выходе 3,3 В, 15 В и 28 В рассчитаны на работу в диапазоне от 200 до 425 В постоянного тока и подходят для применения в центрах обработки и хранения данных, телекоммуникационных системах и возобновляемых источниках энергии с шиной высокого напряжения постоянного тока номиналом 380 В.
 
Шесть новых моделей обладают следующими характеристиками: 3,3 В при 15 или 20 A, 15 В при 5 или 10 A, и 28 В при 2,7 или 5,4 A. Именно они и дополнят линейку продуктов PH-A280 мощностью 50–150 Вт с выходным напряжением 5, 12, 24 и 48 В. Для достижения нестандартных значений напряжение на выходе новых моделей можно подстраивать в диапазоне от -20% до +10% (от -10% до +20% для моделей с номиналом 3,3 В) от номинального значения.
 
Высокоэффективные модули соответствуют промышленному стандарту 1/4 brick (37,2 x 12,7 x 58,3 мм) и могут работать на полную мощность (до 90 %) при температуре теплоотводящего основания от -40°C до +100°C. Данные преобразователи с кондуктивным теплоотводом также подходят для применения в герметичном корпусе наружной установки или в оборудовании с жидкостным охлаждением.
 
Стандартные функции включают в себя: дистанционное включение/выключение, защиту от перегрузок по напряжению и току. На все 
модели PH-A280 распространяется пятилетняя гарантия. Устройства данной серии имеют прочность изоляции вход-выход 3 кВ переменного тока и отвечают требованиям стандартов IEC/EN 60950-1, UL/CSA 60950-1, а также маркированы CE и соответствуют директивам по низковольтному оборудованию и RoHS2.
- * -
Подробная информация об источниках питания серии  PH-A на сайте  emea.lambda.tdk.com/ru
В разделе "Продукция" представлен основной ассортимент TDK-Lambda: AC-DC источники питания, DC-DC преобразователи, программируемые источники питания и фильтры ЭМС/ЭМП .
Внимание! Специалисты TDK-Lambda ответят на ваш запрос по электронной почте, в том числе, если Вы не нашли на сайте продукт, удовлетворяющий Вашему запросу. Отправьте нам перечень требуемых параметров и описание задач на e-mail: info@tdk-lambda.ru,  и наши специалисты постараются подобрать соответствующий продукт.
О корпорации TDK
Корпорация TDK — ведущая компания по производству электронных компонентов, расположенная в Токио (Япония). Компания была создана в 1935 г. для производства феррита, основного материала, используемого в электронном и магнитном оборудовании. Современная линейка продуктов компании TDK включает оптоэлектронику, магнитные носители, а также энергетические устройства, устройства флеш-памяти и многое другое. Сегодня деятельность компании TDK направлена на удовлетворение потребностей рынков информационных технологий, связи, а также промышленной,  автомобильной и потребительской электроники. Центры разработки и производства и офисы продаж компании расположены в Азии, Европе и Северной и Южной Америке. Общий объем продаж корпорации TDK в 2012 г. составил 9,9 млрд. долларов США, а количество сотрудников - около 79 тысяч человек.
О корпорации TDK-Lambda
TDK-Lambda входит в корпорацию TDK и является ведущей международной компанией по производству высоконадежных источников питания для промышленного оборудования и самого широкого спектра применений: AC/DC, DC/DC и EMI/EMC фильтров.  
Корпорация TDK-Lambda обеспечивает разнообразные запросы потребителей во всем мире благодаря обширному диапазону своей деятельности – от исследований и разработок до производства, продаж и технического сервиса.  Основные производственные, научные и сервисные центры TDK-Lambda расположены в Японии, Великобритании, Израиле, Германии, Сингапуре, Китае и США.
Корпорация TDK-Lambda предоставляет своим клиентам в СНГ коммерческую и техническую поддержку. Продажи на территории СНГ осуществляются через авторизованных дистрибьюторов TDK-Lambda, их контактная информация размещена на сайте компании в разделе "Дистрибьюторы".
Будем рады видеть Вас на нашем сайте: emea.lambda.tdk.com/ru
 
Поддержка на территории СНГ
 
Телефон
Электронная почта
 
Коммерческая поддержка
+7 (495) 665-26-27
Info@tdk-lambda.ru
 
Техническая поддержка
+7 (812) 658-04-63
 
 

PAGE TOP