Источник питания 250 Вт с конвективным охлаждением: низкий профиль, высокая эффективность работы и широкое разнообразие по потребляемому переменному току

Размещено : 09 Jan 2014

Корпорация TDK объявляет о начале выпуска компанией TDK-Lambda низкопрофильных источников питания постоянного и переменного тока серии CUS250LD. Эти источники питания имеют один выход и обеспечивают выходную мощность 250 Вт с конвективным охлаждением, в их конструкции не используются вентиляторы. Благодаря этому отпала необходимость в их ремонте и обслуживании, уменьшились шум и вибрации во время работы. Помимо прочего, эти источники отличаются низким профилем – имеют высоту всего 30 мм и компактные размеры 198 x 101,6 мм в длину и ширину, благодаря чему они идеально подходят для применения в светотехнике, светодиодных указателях, коммуникационном оборудовании, в торговых терминалах, в IT-отрасли и в контрольно-измерительных приборах.

Источники питания работают от сетевого напряжения в универсальном диапазоне 85—264 В переменного тока, 47—63 Гц с ККМ и могут использоваться в любой стране мира. Более того, они могут работать и от входного напряжения 120—370 В постоянного тока. Выдерживаемое напряжение между входом и выходом – 3 кВ переменного тока. Блоки питания серии CUS250LD выпускаются с номиналами выходного напряжения 3,3 В, 4,2 В, 5 В, 12 В или 24 В постоянного тока, при этом каждый из них допускает настройку пользователем в пределах ±10%.

Рабочая температура при использовании конвективного охлаждения находится в диапазоне -25°C ... +70°C со снижением характеристик при температурах выше +40°C. Коэффициент энергосбережения увеличен до 90%. В стандартный набор функций также входят защита от перегрузки по току и напряжению и зеленый светодиодный индикатор, который горит, когда источник питания включен.

На устройства серии CUS250LD получены международный сертификат ITE и обычные свидетельства от организаций, сертифицирующих безопасность продукции в соответствии с UL/CSA/EN60950-1. Источникам питания присвоена маркировка CE согласно требованиям директив по низковольтному оборудованию (LV) и по содержанию вредных веществ в электронных устройствах (RoHS), уровень кондуктивных и излучаемых электромагнитных помех в них отвечает требованиям стандартов EN55022-B и FCC по классу B. Источники питания TDK-Lambda CUS250LD обеспечиваются гарантией 3 года.

PAGE TOP