Новые DC-DC преобразователи для монтажа на DIN-рейке.

Размещено : 08 Dec 2009

Доступны с одиночным, двойным и тройным выходом от 3.3 до 15 В.
Как ответ на большую рыночную потребность в преобразователях DC-DC низкой мощности TDK-Lambda разработала и представила на рынок серию источников DPX. Обладая расширенным температурным диапазоном от -40 to +85°C и имея конвекционное охлаждение, они являются хорошим решением для таких применений в России, как промышленная автоматика, системы безопасности и контроля, системы распределения питания.
Эти источники имеют соотношение входного диапазона 2:1 или 4:1 (диапазон входного напряжения от 9.5 до 75 В, в зависимости от модели) и делятся на пять линеек мощности: 15Вт, 20Вт, 30Вт, 40Вт и 60Вт .
Модели серии DPX имеют выходные напряжения 3.3В, 5 В, 12В, 15В и доступны с одним, двумя и тремя выходами. Среди дополнительных функций отметим возможность дистанционного включения/выключения, наличие светодиодной индикации рабочего состояния выхода, а выходное напряжение может подстраиваться встроенным в переднюю панель потенциометром. Особенностью данных преобразователей является возможность их параллельного соединения до 3-х устройств для увеличения выходной мощности.
Преобразователи снабжены защитой по перенапряжению, по перенагрузке, защитой от обратного входного напряжения, предохранителем и ограничителем пускового тока на входе.
Механически блоки выполнены в виде компактного прочного металического корпуса и могут быть быстро и надежно установлены на DIN- профилях стандарта TS35/7.5 или TS35/15.
Новая серия отвечает стандартам EN55022 (класс «В») по кондуктивной и излучаемой электромагнитной совместимости, обладает знаком СЕ и имеет гарантию 2 года.
Более подробную информацию о серии DPX можно найти на электронной странице:

http://lambda-gb.com/public/subcategory.aspx?id=740

Компания TDK-Lambda была основана в Северной Америке в 1948 г., в Европе в 1959 г. и в Японии в 1970 г., и в настоящее время она является одним из крупнейших мировых производителей стандартных и адаптированных источников питания, DC/DC преобразователей и EMI фильтров, а также является признанным лидером на рынке промышленных источников питания.
/ru/

PAGE TOP