TDK-Lambda EMEA предлагает оперативную поддержку местным отделам продаж и обслуживания на всей территории Европы, Ближнего Востока и Азии при помощи наших (важных-eraase) центров исследования передовых технологий, разработки и производства новой продукции, расположенных в странах данных регионов.
Дополнительные конструкторско-производственные центры, расположенные в Азии и Северной Америке, позволили TDK-Lambda стать одним из крупнейших мировых производителей источников питания, заняв лидирующее положение промышленном сегменте рынка.
Производя обширный спектр источников питания AC-DC, преобразователей постоянного тока, программируемых источников питания постоянного тока мощностью от 1,5 Вт до 100 кВт и фильтров ЭМС/ЭМП, TDK-Lambda предлагает верные решения для многих задач.
Для TDK-Lambda «источник питания» - это нечто большее, чем просто электронное устройство. Это «сердце» систем наших клиентов и ключевой элемент безопасности и надежности. Вот почему мы оказываем вам поддержку во всем, начиная с помощи при проектировании, сертификации по стандартам ЭМС и безопасности до массового производства и долгосрочной поддержки.
Мы уверены в том, что можем предложить вам инновационные и надежные блоки питания наряду с отличным обслуживанием.
Преимущества TDK-Lambda: