Имя:

Компания:
 

Страна:

Телефон:

E-mail:
     

Cообщение (заказ, вопрос и т.д.):
   

Пожалуйста, оставьте это пустое


Вы также можете связаться с нами по телефону:

Технический центр

GENESYS+™ 5kW 1U programmable power supply video

Перейти на страницу с однотипными устройствами

  • GENESYS+™
    от 1 до 5кВт при ширине 19” и высоте стандарта 1U
    View
  • GENESYS+™ GSP
    ИП высокой мощности: 10кВт в 2U, 15кВт в 3U
    View
  • GENESYS+™ 1U Half rack
    Лабораторный ИП мощностью 1.5кВт и шириной стандарта Half Rack
    View

Дополнительные материалы