Новости

Long field life 48V 480W DIN rail power supply has a narrow 84mm width

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a 48V 480W output model to the economically priced DRB series of 15 to 480W DIN rail mount power supplies

больше Все новости по продукции

TDK's subsidiary TDK-Lambda acquires Nextys SA to expand presence in DIN rail power supply market

TDK-Lambda will strengthen its position in the fast growing DIN rail power supply business

больше Все корпоративные новости

O корпорации TDK-Lambda

TDK-Lambda - признанный мировой лидер по производству источников питания AC-DC, преобразователей DC-DC и фильтров для промышленных и медицинских применений с 1948 года.






Технологический центр TDK-Lambda. Бристоль, Англия




 

Добро пожаловать на сайт TDK-Lambda - ведущего международного производителя источников питания!
Компания TDK-Lambda входит в состав международной корпорации TDK, основанной в 1935 году в Японии. Сегодня торговая марка TDK - символ качества и инноваций в мире электроники.
TDK-Lambda разрабатывает и производит источники питания высокой надежности и широчайшего ассортимента - от 1,5 Вт до 90 кВт. Продукция TDK-Lambda включает AC/DC источники питания, преобразователи DC/DC, программируемые и модульные блоки питания, а также ЭМС / ЭМИ  фильтры.
Компания TDK-Lambda - лидер по производству источников питания для промышленного сегмента рынка. Источники питания TDK-Lambda - это оптимальное решение для энергетики и электроники, для медицины, авиастроения, автоматики, научных исследований, космической промышленности и других отраслей.
Для TDK-Lambda «источник питания»  - это не просто электронное устройство. Это «сердце» систем наших клиентов, основной элемент безопасности и надежности. Поэтому компания вкладывает огромные ресурсы в исследования, разработку и тестирование продукции. Конструкторские центры и заводы TDK-Lambda находятся в Японии, Китае, Америке, Израиле,  Англии. 
В СНГ продажа продукции TDK-Lambda осуществляются официальными дистрибьюторами /ru/public/distributors_all.aspx?rid=7, организованы центры технической и коммерческой поддержки клиентов. 
Телефоны: +7 495 505-56-74 (коммерческие вопросы), +7 812 658-0463 (технические вопросы).
Оперативная линия связи по электронной почте: info@tdk-lambda.ru
Форма запроса:  /ru/contact
Свяжитесь с нами! Наши специалисты готовы ответить на Ваши вопросы!