Naam:

E-mail:
 

land:

Bericht:

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

ZP

Low Profile AC-DC Power supplies
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.

De ZP-serie is verkrijgbaar in twee formaten. De 20 W modellen met enkelvoudige uitgang maken gebruik van het industriestandaard 2" x 3,5" formaat, terwijl de ZPS/D/T40 en ZPS60 de veelgebruikte 2" x 4" footprint hebben. Modellen met enkelvoudige uitgang zijn verkrijgbaar met de meest gangbare uitgangsspanningen tussen 3,3 en 24 V. Versies met meervoudige uitgangen hebben een 5 V hoofduitgang en een combinatie van 5 tot 24 V extra uitgangen. Alle voedingen zijn convectiegekoeld en zijn gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL 60950-1 norm.

Eigenschappen

  • Single & Multiple Outputs
  • Wide Range AC Input
  • Low Profile, Industry Standard Footprint
  • Global Safety Agency Compliance

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-51515N 40 5V / 3.2A
15V / 1.5A
-15V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-3512N 23 3.3V / 5A
5V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-51212N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-52412N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-12V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-5245N 40 5V / 3.2A
24V / 1A
-5V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS20-3 14.52 3.3V / 4.4A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-3 26.4 3.3V / 8A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-5125N 40 5V / 3.2A
12V / 2A
5V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPT40-52412P 40 5V / 3.2A
24V / 1A
12V / 0.3A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPD40-524 40 5V / 3.2A
24V / 1A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPD40-512 40 5V / 3.2A
12V / 2A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS20-5 22 5V / 4.4A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-5 40 5V / 8A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS20-9 21.6 9V / 2.4A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-9 40.05 9V / 4.45A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-9 60.03 9V / 6.67A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS20-12 21.6 12V / 1.8A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-12 40.08 12V / 3.34A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-12 60 12V / 5A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS20-15 21 15V / 1.4A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-15 40.05 15V / 2.67A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-15 60 15V / 4A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS20-24 21.6 24V / 0.9A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-24 40.08 24V / 1.67A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-24 60 24V / 2.5A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-30 39.9 30V / 1.33A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-30 60 30V / 2A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-36 39.96 36V / 1.11A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-36 60.12 36V / 1.67A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS40-48 40.032 48V / 0.834A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
ZPS60-48 60 48V / 1.25A
Open Frame pcb Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen   Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP