Naam:

E-mail:
 

land:

Bericht:

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

TPS

3000W-4080W 3-Phase Input Industrial Power Supplies

De 2U hoge TPS serie industriële AC-DC voedingen bieden een uitgangsvermogen tot 4.080 W en hebben een 3-fasige voedingsingang. Kenmerken zijn onder andere programmeerbare spanning en stroom, remote on/off, remote sense, een noodvoeding, PMBus-communicatie, ingebouwde O-ring FET en een breed werktemperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C. De TPS4000 voldoet bovendien aan de MIL-STD-461F/G RE102 norm op het gebied van EMI en is trillings- en schokbestendig in overeenkomst met MIL-STD-810F.

Eigenschappen

  • 400/440/480 VAC (Nominal) 3 Phase Delta or Wye
  • Fully Regulated, Wide Range Adjustable Output 
  • Voltage and Current Programming
  • -40°C (start up) to +70°C operation
  • >92% Efficiency
  • PMBus Communication
  • Built in ORing FET for parallel operation

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
TPS3000-24 3200 24V / 133.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
TPS4000-24 4080 24V / 166A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
TPS3000-48 3200 48V / 66.7A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
TPS4000-48 4080 48V / 83.3A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

48 V / 4 kW voeding werkt met industriële 350 tot 528 VAC 3-fase Delta- of WYE-ingang
Lees het artikel

Industriële voeding met driefase 350-528 VAC-ingang levert 4.080W bij 24 V
Lees het artikel

3-fase industriële voeding levert 3200 W bij 48 V
Lees het artikel

3200 W industriële voeding met hoge-spanning, breed-bereik Delta of Wye 3-fase ingang
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De 2U hoge TPS serie industriële AC-DC voedingen bieden een uitgangsvermogen tot 4.080 W en hebben een 3-fasige voedingsingang. Kenmerken zijn onder andere programmeerbare spanning en stroom, remote on/off, remote sense, een noodvoeding, PMBus-communicatie, ingebouwde O-ring FET en een breed werktemperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C. De TPS4000 voldoet bovendien aan de MIL-STD-461F/G RE102 norm op het gebied van EMI en is trillings- en schokbestendig in overeenkomst met MIL-STD-810F.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP