Naam:

E-mail:
 

land:

Mobile Number:

Bericht:

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

AC-DC Voedingen

PYH200

NIEUWE SERIE 200W Single Output DC-DC converters, 1/2 Brick

De PY-serie bestaat uit robuuste, printplaatgemonteerde DC-DC omzetters met een siliconen omhulsel, zeer brede ingangsspanningsbereiken en een zeer hoge isolatiespanning tussen in- en uitgang. Ze zijn geschikt voor spoorwegtoepassingen.
De PYH200 serie bestaat uit modellen met een 200 W uitgangsvermogen, een ingangsspanningsbereik van 14 tot 160 VDC (12:1) en uitgangsspanningen van 12 V, 15 V, 24 V en 48 V. De omzetters zijn verkrijgbaar met positieve of negatieve remote on/off en hebben een pin voor het aanpassen van de uitgangsspanning.

 

PYH200

Eigenschappen

  • Half-brick (2.28x2.4”) Industry Standard Footprint
  • 3000V Input to Output Isolation
  • Ultra-wide Input Range
  • EN 50155 Railway Compliant
  • IEC 62368-1 (ICT) Approved
  • High Shock and Vibration Resistance due to Potted Design
  • Wide Operational Temperature Range
  • Remote ON/OFF Input

Downloads

Datasheets & Handleidingen

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Handige Links

Informatie over productaanbod

Hide details

Show details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Stock Level Bekijk de datasheet (PDF)
PYH200-72WS12 200 12V / 16.7A
Half Brick Nieuw product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
PYH200-72WS15 200 15V / 13.5A
Half Brick Nieuw product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
PYH200-72WS24 200 24V / 8.4A
Half Brick Nieuw product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
PYH200-72WS48 200 48V / 4.2A
Half Brick Nieuw product Bekijk voorraad   Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product

Snelselectie

1
Kies aantal uitgangen:
2
Kies type voeding:

PYH200 Technische downloads

Datasheets

Afbeeldingen & 3D-tekeningen

Andere bronnen

Momenteel niet verkrijgbaar

Handige Links

PYH200 In de TDK-Lambda Newsroom

200 W half-brick DC-DC omzetters met extra breed 12:1 ingangsspanningsbereik voor spoorweg- en industriële toepassingen
Lees het artikel

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP