U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
TDK-Lambda is uitgegroeid tot de marktleider voor compacte, hoge-resolutie programmeerbare DC-voedingen. De standaardmodellen variëren in uitgangsvermogen van 200 W tot 22,5 kW, terwijl parallelle aansluiting oplossingen tot 90 kW mogelijk maakt. Er zijn uitgangen tot 1500V beschikbaar en onze producten bieden verschillende opties voor remote interfacing.
Onze series programmeerbare DC-voedingen bieden:
Onze programmeerbare DC-voedingen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Selecteer uw toepassing om de voor u aanbevolen producten te ontdekken of kijk hieronder voor al onze programmeerbare DC-voedingen. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van onze Quick Product Finder.
We hebben een reeks programmeerbare producten die geschikt zijn voor het ontwerpen en testen van een breed scala aan moderne elektronische systemen voor de automotive.
Onze programmeerbare voedingen spelen een belangrijke rol bij het testen om NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) te minimaliseren bij het applicatieontwerp.
Ons nieuwe assortiment Genesys AC-voedingen is ontwikkeld om het ontwerpen en testen van een breed scala aan op het lichtnet aangesloten elektronische systemen te vergemakkelijken.
Onze selectie van kant-en-klare programmeerbare voedingen stelt ingenieurs in staat om hardware-in-the-loop testen te integreren in de ontwerpfase van meerdere regelsystemen.
Onze programmeerbare voedingen stellen ingenieurs in staat om de intermitterende en fluctuerende kenmerken van duurzame energiebronnen te simuleren tijdens de ontwerpfase van producten die gebruik maken van duurzame energiebronnen in het veld.
Een groot aantal persoonlijke apparaten en krachtigere machines werkt tegenwoordig op batterijen. Met onze programmeerbare voedingen kunnen technici fluctuerend batterijvermogen simuleren en nauwkeurig het werkelijke batterijvermogen testen tijdens het ontwerpen en testen van toepassingen.
Deze sectoren zijn afhankelijk van elektronische systemen die moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Onze programmeerbare voedingen bieden de precisie die nodig is tijdens het ontwerpen en testen van missiekritische systemen.
Met ons assortiment programmeerbare voedingen kunnen ingenieurs gevoelige elektronische systemen, die bestand zijn tegen de ontberingen van de maritieme omgeving, ontwerpen en testen voor toepassingen waar grote en kleine schepen op moeten kunnen vertrouwen.
Kies uit het onderstaande Programmeerbare DC-voedingen voor meer informatie over elk productassortiment.
Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.
Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.
Pick a product below for more information about that range:
| Pick a product below for more information about that range: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Productnaam | Vermogen | Constructie | Outputs | |
|
GENESYS™ 2U
3.3kW and 5kW Power Supply
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output | |
|
GENESYS™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Power Supply
|
600W | 2.4kW | 1 output | |
|
GENESYS™ 1U Half rack
750W 1U Half Wide Power Supply
|
600W | 780W | 1 output | |
|
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Wide Power Supply
|
1kW | 1.56kW | 1 output | |
|
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Power Supply
|
200W | 800W | 1 output | |
|
GSPS High Power Systems
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
|
30kW | 90kW | 1 output | |
|
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
|
1kW | 7.5kW | 1 output | |
|
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
|
15kW | 22.5kW | 1 output | |
|
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
|
10kW | 15.3kW | 1 output | |
Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.
Meer informatie