U bent hier  :  home  ››  producten  ››  programmeerbare voedingen  ››  wisselstroom bronnen

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-stroombronnen Waar perfectie en precisie elkaar tegenkomen

Bekijk producten

AC Source Programmeerbare voedingen van TDK-Lambda

Maak kennis met ons assortiment AC-stroombronnen

TDK-Lambda kondigt met trots ons nieuwe, toonaangevende assortiment programmeerbare voedingen met AC-stroombron aan. De GENESYS AC™ en GENESYS AC PRO™ vertegenwoordigen de nieuwste ontwikkeling van onze succesvolle GENESYS+ ™ serie.

Onze nieuwe AC Power Source-producten bieden:

  • Uitzonderlijke betrouwbaarheid, zoals te verwachten is van een TDK-Lambda voeding
  • Ultracompact ontwerp voor montage in een 19-inch rack:
    • 1U voor 2 kVA en 3 kVA
    • 3U voor 6 kVA en 9 kVA
  • Schaalbare oplossingen voor maximaal 27 kVA in configuraties met 1 of 3 fasen
  • AC-, DC*- en AC+DC*-modus
  • Constant vermogensbereik:
    • 0 tot 350 VACrms L-N
    • +/-500 VDC*
  • Meerdere opties voor externe interfaces, waaronder LAN, USB en RS232/RS485
  • Software-GUI-interface met vliegtuigelektronica- en IEC-testbibliotheken*

AC-stroombronnen per toepassing

Onze AC-stroombronnen zijn ontworpen voor een breed scala aan toepassingen. Selecteer uw toepassing om de voor u aanbevolen producten te ontdekken of kijk hieronder voor al onze AC-stroombronnen. U kunt uw zoekopdracht ook verfijnen door gebruik te maken van onze Quick Product Finder.

Automotive (algemeen)

We hebben een reeks programmeerbare producten die geschikt zijn voor het ontwerpen en testen van een breed scala aan moderne elektronische systemen voor de automotive.

Geluid, trillingen en hardheid

Onze programmeerbare voedingen spelen een belangrijke rol bij het testen om NVH (lawaai, trillingen en ruwheid) te minimaliseren bij het applicatieontwerp.

AC aangesloten apparatuur

Ons nieuwe assortiment Genesys AC-voedingen is ontwikkeld om het ontwerpen en testen van een breed scala aan op het lichtnet aangesloten elektronische systemen te vergemakkelijken.

Hardware-in-the-Loop

Onze selectie van kant-en-klare programmeerbare voedingen stelt ingenieurs in staat om hardware-in-the-loop testen te integreren in de ontwerpfase van meerdere regelsystemen.

Duurzame energie

Onze programmeerbare voedingen stellen ingenieurs in staat om de intermitterende en fluctuerende kenmerken van duurzame energiebronnen te simuleren tijdens de ontwerpfase van producten die gebruik maken van duurzame energiebronnen in het veld.

Batterij

Een groot aantal persoonlijke apparaten en krachtigere machines werkt tegenwoordig op batterijen. Met onze programmeerbare voedingen kunnen technici fluctuerend batterijvermogen simuleren en nauwkeurig het werkelijke batterijvermogen testen tijdens het ontwerpen en testen van toepassingen.

Commerciële lucht-

Deze sectoren zijn afhankelijk van elektronische systemen die moeten voldoen aan de hoogste normen op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en prestaties. Onze programmeerbare voedingen bieden de precisie die nodig is tijdens het ontwerpen en testen van missiekritische systemen.

Maritiem

Met ons assortiment programmeerbare voedingen kunnen ingenieurs gevoelige elektronische systemen, die bestand zijn tegen de ontberingen van de maritieme omgeving, ontwerpen en testen voor toepassingen waar grote en kleine schepen op moeten kunnen vertrouwen.

TDK-Lambda maakt het verschil

TDK-Lambda
maakt het verschil

TDK-Lambda Power Experts staan klaar om u te ondersteunen

Voortbouwend op onze kennis die we hebben opgedaan met de toonaangevende Genesys+

Elegant ontwerp, gebouwd op basis van Japanse methodieken

Ultra hoge vermogensdichtheid – ruimtebesparend

Geavanceerde actieve parallelschakeling

Volledige controle door de gebruiker, met behulp van de TDK GUI of klantspecifieke programmering

Ontworpen om snel en eenvoudig in uw testactiviteiten te worden geïntegreerd

Toekomstbestendig door in de praktijk te upgraden testprofielen

Wereldwijde veiligheidsgoedkeuringen inclusief 5 jaar gewährleistung

Al onze AC-stroombronnen

Kies uit het onderstaande Wisselstroom Bronnen voor meer informatie over elk productassortiment.

Gebruik de filters om uw zoekopdracht te verfijnen of probeer onze Snelle product configurator om een ​​product te vinden dat specifiek voldoet aan de exacte vereisten van uw toepassing.

Als u vragen hebt over onze producten of niet kunt vinden wat u zoekt, neem dan gerust contact met ons op.

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen Constructie Outputs
GENESYS™ AC
2kVA and 3kVA AC Programmable Power Sources
2kVA 9kVA 1 output

Introducing GENESYS™ AC

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Wilt u meer weten over onze oplossingen op het gebied van voedingen?

Ga naar onze nieuwswebsite om te lezen hoe onze producten in de praktijk worden toegepast.

Meer informatie

Bekijk al onze Producten

PAGE TOP

PAGE TOP