Naam:

E-mail:
 

land:

Mobile Number:

Bericht:

U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Ontdek onze Programmeerbare Voedingen

Chassismontage

Klik op één van onze Programmeerbare (Laboratorium) voedingen uit onderstaande lijst voor meer informatie over de betreffende serie. Deze voedingen zijn ideaal voor integratie in schakelkasten van OEM-apparatuur en 19-inch rekken van installaties. Ze bieden verschillende mogelijkheden voor remote interfacing, zoals RS232 en RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488 en analoge signalen. Standaard modellen zijn verkrijgbaar met uitgangsvermogens tussen 200 W en 15 kW. Door parallelle configuraties kunnen oplossingen tot 60 kW worden gerealiseerd. Uitgangsspanningen tot 1500 V zijn beschikbaar. Typische toepassingsgebieden zijn Testen & Meten, Automatisering en Procescontrole, Testen in de Automotive, algemene ATE, Laser Diodes, Medische Imaging en Behandeling, Halfgeleiderfabricage en Burn-In Testen. Neem direct contact met ons op, of gebruik de Product Selector om selectief te zoeken.

Pick a product below for more information about that range:
Productnaam Vermogen (W) Constructie Outputs
Genesys™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRekgemonteerd
600 2400 Rekgemonteerd 1 output
Genesys™ 1U Half rack
750W 1U Half Rack Mount power supplyRekgemonteerd
600 780 Rekgemonteerd 1 output
Genesys™ 2U
3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRekgemonteerd
3200 5200 Rekgemonteerd 1 output
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench montage
200 800 Rack/bench montage 1 output

Nieuwste Producten

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Z+

De zeer compacte programmeerbare Z+ voeding is geschikt voor werktafel- of 2U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 650 V en een maximale stroomsterkte van 72 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.

Meer informatie

Bekijk al onze Producten

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP

PAGE TOP