Klik op één van onze Programmeerbare (Laboratorium) voedingen uit onderstaande lijst voor meer informatie over de betreffende serie. Deze voedingen zijn ideaal voor integratie in 19-inch rekken van installaties en schakelkasten van OEM-apparatuur. Ze bieden verschillende mogelijkheden voor remote interfacing, zoals RS232 en RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488 en analoge signalen. Standaard modellen zijn verkrijgbaar met uitgangsvermogens tussen 200 W en 15 kW. Door parallelle configuraties kunnen oplossingen tot 60 kW worden gerealiseerd. Uitgangsspanningen tot 1500 V zijn beschikbaar. Typische toepassingsgebieden zijn Testen & Meten, Automatisering en Procescontrole, Testen in de Automotive, algemene ATE, Laser Diodes, Medische Imaging en Behandeling, Halfgeleiderfabricage en Burn-In Testen. Neem direct contact met ons op, of gebruik de Product Selector om selectief te zoeken.
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Z+
De zeer compacte programmeerbare Z+ voeding is geschikt voor werktafel- of 2U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 650 V en een maximale stroomsterkte van 72 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.