U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:
Klik op één van onze Programmeerbare (Laboratorium) voedingen uit onderstaande lijst voor meer informatie over de betreffende serie. Deze voedingen zijn ideaal voor integratie in schakelkasten van OEM-apparatuur en 19-inch rekken van installaties. Ze bieden verschillende mogelijkheden voor remote interfacing, zoals RS232 en RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488 en analoge signalen. Standaard modellen zijn verkrijgbaar met uitgangsvermogens tussen 200 W en 15 kW. Door parallelle configuraties kunnen oplossingen tot 60 kW worden gerealiseerd. Uitgangsspanningen tot 1500 V zijn beschikbaar. Typische toepassingsgebieden zijn Testen & Meten, Automatisering en Procescontrole, Testen in de Automotive, algemene ATE, Laser Diodes, Medische Imaging en Behandeling, Halfgeleiderfabricage en Burn-In Testen. Neem direct contact met ons op, of gebruik de Product Selector om selectief te zoeken.
Pick a product below for more information about that range:
Pick a product below for more information about that range: | ||||
---|---|---|---|---|
Productnaam | Vermogen (W) | Constructie | Outputs | |
Genesys™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRekgemonteerd
|
600 | 2400 | Rekgemonteerd | 1 output |
Genesys™ 1U Half rack
750W 1U Half Rack Mount power supplyRekgemonteerd
|
600 | 780 | Rekgemonteerd | 1 output |
Genesys™ 2U
3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRekgemonteerd
|
3200 | 5200 | Rekgemonteerd | 1 output |
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench montage
|
200 | 800 | Rack/bench montage | 1 output |