Ontdek onze Programmeerbare Voedingen
Klik op één van onze Programmeerbare (Laboratorium) voedingen uit onderstaande lijst voor meer informatie over de betreffende serie. Deze voedingen zijn te gebruiken als tafelmodel, maar kunnen ook worden geïntegreerd in schakelkasten van OEM-apparatuur en 19-inch rekken van installaties. Ze zijn geschikt voor zowel R&D als universeel laboratoriumgebruik, alsmede andere OEM- en industriële toepassingen. De hieronder getoonde standaard modellen zijn verkrijgbaar met uitgangsvermogens tussen 200 W en 5 kW (kijk voor hogere vermogens bij de rek- of chassisgemonteerde voedingen). Neem direct contact met ons op, of gebruik de Product Selector om selectief te zoeken.
Pick a product below for more information about that range:
Productnaam |
Vermogen (W) |
Constructie |
Outputs |
Genesys™ 1U Aanbevolen 750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supplyRekgemonteerd |
600 |
2400 |
Rekgemonteerd |
1 o/p |
Genesys™ 1U Half rack Aanbevolen 750W 1U Half Rack Mount power supplyRekgemonteerd |
600 |
780 |
Rekgemonteerd |
1 o/p |
Genesys™ 2U Aanbevolen 3.3kW and 5kW Rack Mount power supplyRekgemonteerd |
3200 |
5200 |
Rekgemonteerd |
1 o/p |
Z+ Aanbevolen 2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power SupplyRack/bench montage |
200 |
800 |
Rack/bench montage |
1 o/p |
ZUPProgrammable Rack Bench Mount power supplyRack/bench montage |
200 |
860 |
Rack/bench montage |
1 o/p |
Nieuwste Programmeerbare Voedingen
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Z+
De zeer compacte programmeerbare Z+ voeding is geschikt voor werktafel- of 2U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 650 V en een maximale stroomsterkte van 72 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.