Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

DRF

NIEUWE MODEL120W-960W Single Output High Efficiency DIN Rail Mount Power Supplies

Door combinatie van een zorgvuldige thermisch ontwerp en excellente efficiency (gemiddeld rendement is meer dan 87 % en laag stand-by stroomverbruik) is deze ‘slim line’ serie ideaal voor klanten die volgens de Eco-Design regels werken en op zoek zijn naar hoogrenderende producten. De DRF units hebben uitgangsvermogens van 120, 240, 480 en 960 W, een piekbelasting van 150 %, kunnen parallel werken en hebben remote on/off en aanpassing van de uitgangsspanning op afstand.

Eigenschappen

  • Excellent efficiency – up to 94%
  • Extremely narrow case
  • Market leading no load power consumption
  • ErP compliant
  • Remote On/Off
  • 24VDC output
  • Single phase input
  • 120W, 240W 480W & 960W models
  • 150% peak power
  • 5 year warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DRF120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRF240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRF480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRF960-24-1 960 24V / 40A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Compacte 960 W DIN-rail voeding met 1.440 W piekbelasting, 95% rendement en <1 W nullast-verbruik
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Door combinatie van een zorgvuldige thermisch ontwerp en excellente efficiency (gemiddeld rendement is meer dan 87 % en laag stand-by stroomverbruik) is deze ‘slim line’ serie ideaal voor klanten die volgens de Eco-Design regels werken en op zoek zijn naar hoogrenderende producten. De DRF units hebben uitgangsvermogens van 120, 240, 480 en 960 W, een piekbelasting van 150 %, kunnen parallel werken en hebben remote on/off en aanpassing van de uitgangsspanning op afstand.

Meer Informatie