Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

DRB

NIEUWE MODEL15-480W Single Output DIN Rail Power Supplies

De DRB serie DIN-rail voedingen bieden met certificeringen volgens IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 basisfunctionaliteit voor toepassingen tot vermogens van 480 W. Door de combinatie van lage kosten en uiterst compacte afmetingen met rendementen tot 93% spelen deze voedingen in op de groeiende vraag naar eenvoudige en economische DIN-rail gebaseerde vermogensoplossingen in industriële en procescontrole toepassingen.

Eigenschappen

  • Excellent efficiency – up to 93%
  • ErP compliant
  • Very low no load power consumption
  • Market leading case width
  • Output voltages 5, 12-15, 24, 48VDC
  • Single phase input
  • 15W, 30W, 50W, 100W, 120W, 240W, 480W models
  • 3 year warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DRB50-5-1 30 5V / 6A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB30-12-1 30 12V / 2.5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB50-12-1 51 12V / 3.4A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB50-15-1 51 15V / 3.4A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB15-24-1 15.12 24V / 0.63A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB30-24-1 30 24V / 1.25A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB50-24-1 50.4 24V / 2.1A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB100-24-1 100.8 24V / 4.2A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB120-24-1 120 24V / 5A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB240-24-1 240 24V / 10A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB50-48-1 50.4 48V / 1.05A
Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
DRB480-48-1 480 48V / 10A
Enclosed Nieuw product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Nieuw product Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Long field life 48V 480W DIN rail power supply has a narrow 84mm width
Lees het artikel

Kosteneffectieve, smalle 120 W en 240 W DIN-rail voedingen met een rendement van 93%
Lees het artikel

480 W DIN-rail voeding met hoge vermogensdichtheid en 93% rendement
Lees het artikel

Convection-cooled, low cost DIN Rail Power Supplies – DRB Series
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De DRB serie DIN-rail voedingen bieden met certificeringen volgens IEC/EN/UL 60950-1 en UL 508 basisfunctionaliteit voor toepassingen tot vermogens van 480 W. Door de combinatie van lage kosten en uiterst compacte afmetingen met rendementen tot 93% spelen deze voedingen in op de groeiende vraag naar eenvoudige en economische DIN-rail gebaseerde vermogensoplossingen in industriële en procescontrole toepassingen.

Meer Informatie