Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iQE (Legacy)

108-204W Quarter Brick DC_DC converter
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
iQE (Legacy)

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQE solide elektrische en thermische prestaties. Deze middenvermogen quarter bricks (108 tot 204 W) hebben een laag profiel van slechts 10,4 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 48 V, en met uitgangsspanningen van 5 tot 15 V.

Eigenschappen

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
IQE24030A033V-001-R 99 3.3V / 30A
Quarter Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
IQE24024A050V-001-R 120 5V / 24A
Quarter Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
IQE24009A120V-001-R 108 12V / 9A
Quarter Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQE solide elektrische en thermische prestaties. Deze middenvermogen quarter bricks (108 tot 204 W) hebben een laag profiel van slechts 10,4 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 48 V, en met uitgangsspanningen van 5 tot 15 V.

Meer Informatie

PAGE TOP