Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

KMS-A

15-60W Medical AC-DC PCB-Mount Power Supplies
KMS-A

Ontworpen voor medische en industriële toepassingen die robuuste, ingekapselde, lichtgewicht en compacte voedingen vragen, zijn deze afgesloten KMS-A voedingen bestand tegen stof en vocht. De serie is beschikbaar in vermogens van 15 W, 30 W en 60 W met enkelvoudige uitgangen in de meest voorkomende spanningen. Door de Class II dubbelgeïsoleerde constructie kan de voeding worden gebruikt zonder aardaansluiting.

 

Eigenschappen

  • Medical certifications at 5000m 
  • I/O isolation 4KVAC, 2 x MoPP 
  • Low off-load power draw 
  • Class II (no ground needed) 

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
KMS15A-5 15 5V / 3A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS30A-5 25 5V / 5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS60A-5 51 5.1V / 10A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS15A-9 15 9V / 1.666A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS60A-9 60 9V / 6.666A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS15A-12 15 12V / 1.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS30A-12 30 12V / 2.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS60A-12 60 12V / 5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS15A-15 15 15V / 1A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS30A-15 30 15V / 2A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS60A-15 60 15V / 4A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS15A-24 15 24V / 0.625A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS30A-24 30 24V / 1.25A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
KMS60A-24 60 24V / 2.5A
Enclosed pcb mount Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Ingekapselde Medische Voedingen met Class II Ingang
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Ontworpen voor medische en industriële toepassingen die robuuste, ingekapselde, lichtgewicht en compacte voedingen vragen, zijn deze afgesloten KMS-A voedingen bestand tegen stof en vocht. De serie is beschikbaar in vermogens van 15 W, 30 W en 60 W met enkelvoudige uitgangen in de meest voorkomende spanningen. Door de Class II dubbelgeïsoleerde constructie kan de voeding worden gebruikt zonder aardaansluiting.

 

Meer Informatie

PAGE TOP