Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

CUS200M

Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies
CUS200M

Met een met convectiekoeling haalbaar vermogen van 200 W is de medisch- en ITE-gecertificeerde CUS200M ideaal voor toepassingen waar hoorbaar geluid niet gewenst is, zoals in ziekenhuis-, tandheelkundige-, broadcast- en professionele audio-apparatuur. Met rendementen tot 94 % en een standby verbruik van minder dan 0,5 W voldoet de CUS200M aan de ErP-Richtlijn. De voedingen hebben standaard een 5 V/0,6 A standby uitgang en remote on/off.

Eigenschappen

  • IEC 60601-1 (2x MOPP) & IEC 60950-1 Approvals
  • 200W Convection cooled rating
  • Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
  • 5V Standby power supply on board
  • Operating Altitude up to 5000m
  • High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
  • Chassis & cover options

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-12 200.4 12V / 16.7A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-18 201.6 18V / 11.2A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-24 201.6 24V / 8.4A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-36 198 36V / 5.5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS200M-48 201.6 48V / 4.2A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Hoge-rendement 3” x 5” medische voeding levert 250 W
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Met een met convectiekoeling haalbaar vermogen van 200 W is de medisch- en ITE-gecertificeerde CUS200M ideaal voor toepassingen waar hoorbaar geluid niet gewenst is, zoals in ziekenhuis-, tandheelkundige-, broadcast- en professionele audio-apparatuur. Met rendementen tot 94 % en een standby verbruik van minder dan 0,5 W voldoet de CUS200M aan de ErP-Richtlijn. De voedingen hebben standaard een 5 V/0,6 A standby uitgang en remote on/off.

Meer Informatie

PAGE TOP