Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

GWS (Legacy)

250W & 500W ErP Compliant Power Supplies
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
GWS (Legacy)

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • Standby Power Draw less than 0.5 Watt
  • Average Active Efficiency @ 230V: 92.7%
  • ErP Compliant
  • 41 mm height (1U compatible)
  • Convection cooled
  • 5V / 300mA Aux Supply
  • Output Remote Programming
  • Down to 25% Load: Class C Harmonics (IEC 61000-3-2)
  • Allows Use in Lighting

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
GWS500-5 400 5V / 80A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
GWS500-7.5 504 7.5V / 67.2A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie

PAGE TOP