Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

Filters & Toebehoren

iDQ

48VDC EMI Filters
iDQ

Gespecificeerd voor 10 A met een maximale spanning van 75 V biedt deze PCB-gemonteerde EMC-filter een uitzonderlijke ‘differential mode’ werking, wat ze ideaal maakt voor gebruik met DC-DC omzetters en zo ook ruimtebesparing oplevert op de PCB. Door gebruik te maken van TDK componententechnologie is compliance op systeemniveau met FCC en CISPR eenvoudiger gemaakt. Extra aardingscapaciteit kan worden toegevoegd voor een verbetering van de ‘common mode’ werking.

Eigenschappen

Exceptional Differential Mode Performance
Surface or Through Hole Mount Versions
Very Compact Size

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Gespecificeerd voor 10 A met een maximale spanning van 75 V biedt deze PCB-gemonteerde EMC-filter een uitzonderlijke ‘differential mode’ werking, wat ze ideaal maakt voor gebruik met DC-DC omzetters en zo ook ruimtebesparing oplevert op de PCB. Door gebruik te maken van TDK componententechnologie is compliance op systeemniveau met FCC en CISPR eenvoudiger gemaakt. Extra aardingscapaciteit kan worden toegevoegd voor een verbetering van de ‘common mode’ werking.

Meer Informatie

PAGE TOP