Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

CPFE1000FI

720-1000W Conduction Cooled Power Supplies

De grondplaat gekoelde CPFE1000FI is toepasbaar in ruwe omgevingen waar ventilatorkoeling niet is toegestaan. Ze zijn ideaal voor gebruiker die een volledige compliant voeding nodig hebben, maar niet de tijd of de mogelijkheden hebben om een oplossing te ontwikkelen die is gebaseerd op een voedingsmodule op maat. Er zijn drie compacte pakketten beschikbaar: een laag-profiel U-channel met of zonder deksel en een open-frame PCB-assemblage. Via een standaard I2C interface kunnen engineers de voeding in remote toepassingen uitlezen en monitoren.

Eigenschappen

  • Smaller size than CPFE1000F
  • Baseplate cooled, no fan required
  • Protective coating option
  • I2C Interface
  • High Efficiency

 

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CPFE1000FI-12 720 12V / 60A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CPFE1000FI-28 1008 28V / 36A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CPFE1000FI-48 1008 48V / 21A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Compacte, conductiegekoelde voedingen met een vermogen van 1000 W
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

De grondplaat gekoelde CPFE1000FI is toepasbaar in ruwe omgevingen waar ventilatorkoeling niet is toegestaan. Ze zijn ideaal voor gebruiker die een volledige compliant voeding nodig hebben, maar niet de tijd of de mogelijkheden hebben om een oplossing te ontwikkelen die is gebaseerd op een voedingsmodule op maat. Er zijn drie compacte pakketten beschikbaar: een laag-profiel U-channel met of zonder deksel en een open-frame PCB-assemblage. Via een standaard I2C interface kunnen engineers de voeding in remote toepassingen uitlezen en monitoren.

Meer Informatie