Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

ZMS

100W Single Output Medical Power Supplies
ZMS

Met een vermogen van 80 W met convectiekoeling en 100 W met geforceerde luchtkoeling is deze 2"" x 4"" voeding nauwgezet ontworpen om de levensduur van de elektrolytische condensator zo lang mogelijk te maken. De ZMS100 is geschikt voor zowel Class I als Class II (geen aarding) toepassingen en is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 12 tot 48 V. De voedingen zijn zowel IEC 60950-1 als medische 60601-1 gecertificeerd. Typische rendementen zijn 90 % en met een gespecificeerd gemiddeld rendement van 87 % voldoet de ZMS100 aan ErP Richtlijnen. Het nullast verbruik is minder dan 0,5 W.

Eigenschappen

  • 80W Convection, 100W Forced-Air Cooled
  • Long e-cap lifetime
  • Compact 2 x 4 inch footprint
  • Medical approval with 2 x MoPP isolation
  • Suitable for Class I and Class II installations
  • Ceramic start-up cap

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZMS100-12 100.8 12V / 8.4A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZMS100-15 100.8 15V / 5.4A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZMS100-24 100.8 24V / 4.2A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZMS100-36 100.8 36V / 2.8A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZMS100-48 100.8 48V / 2.1A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

TDK-Lambda EMEA nu ook actief in markt voor laagvermogen voedingen
Lees het artikel

100 W single output AC-DC voedingen – ZMS100
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Met een vermogen van 80 W met convectiekoeling en 100 W met geforceerde luchtkoeling is deze 2"" x 4"" voeding nauwgezet ontworpen om de levensduur van de elektrolytische condensator zo lang mogelijk te maken. De ZMS100 is geschikt voor zowel Class I als Class II (geen aarding) toepassingen en is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 12 tot 48 V. De voedingen zijn zowel IEC 60950-1 als medische 60601-1 gecertificeerd. Typische rendementen zijn 90 % en met een gespecificeerd gemiddeld rendement van 87 % voldoet de ZMS100 aan ErP Richtlijnen. Het nullast verbruik is minder dan 0,5 W.

Meer Informatie