Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

PFE (Legacy)

300W - 700W AC-DC Power Module
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: PFE  
PFE (Legacy)

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • Low profile, small size
  • 100°C baseplate temperature
  • High power density
  • High efficiency
DISCONTINUED
WE RECOMMEND THE PFE-SA AS A REPLACEMENT

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PFE300S-12 300 12V / 25A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PFE500S-12 396 12V / 33A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PFE300S-28 302.4 28V / 10.8A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PFE500S-28 504 28V / 18A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PFE300S-48 302.4 48V / 6.3A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PFE500S-48 504 48V / 10.5A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
PFE700S-48 714 51V / 14A
Brick Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

High Efficiency AC-DC Full-Brick Power Modules
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie

PAGE TOP