Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Filters & Toebehoren

Filters & Toebehoren

SIFI Series

2-Line EMC Filters
SIFI Series

De EPCOS SIFI Series van 3 tot 36 A 250 VDC/VAC gespecificeerde EMC-filters hebben een zeer goed tussenschakelverlies. Ale SIFI-modellen zijn verkrijgbaar als standaard- of als medische versie met verwaarloosbare lekstroom. Zowel ‘push-on’ als schroefaansluitingen zijn beschikbaar. Een speciale constructie maakt de SIFI-serie kleiner dan vergelijkbare producten, en dat ook nog eens voor beduidend lagere kosten.

Eigenschappen

  • Compact size
  • Available from 3A to 36A at 250 V DC/AC
  • Approvals: UL, CSA and ENEC
  • Suitable for many applications including medical and testing devices
Not sold through TDK-Lambda distribution network

Epcos is a member of TDK Group

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De EPCOS SIFI Series van 3 tot 36 A 250 VDC/VAC gespecificeerde EMC-filters hebben een zeer goed tussenschakelverlies. Ale SIFI-modellen zijn verkrijgbaar als standaard- of als medische versie met verwaarloosbare lekstroom. Zowel ‘push-on’ als schroefaansluitingen zijn beschikbaar. Een speciale constructie maakt de SIFI-serie kleiner dan vergelijkbare producten, en dat ook nog eens voor beduidend lagere kosten.

Meer Informatie

PAGE TOP