IEC Inlet Series
EMC Filters
Voor toepassingen die gebruik maken van een standaard IEC320 3-pins netsnoer zijn de EPCOS IEC Inlet Series filters eenvoudig te installeren en uit te rusten met een modulaire zekeringhouder en schakelaar. Met versies voor zowel standaard als medische lekstromen bieden deze filters een uitgebreide reeks van gespecificeerde stroomsterktes tussen 1 en 20 A bij 250 VDC/VAC.
Eigenschappen
- Easy to install
- Compact size
- Optional modular fuse holder and switch
- Available from 1A to 20 A at 250 V DC/AC
- Suitable for many applications including medical and testing devices
- Medical versions: reduced leakage current (max. 0.002 mA)
Not sold via TDK-Lambda's distributors
Epcos is a member of TDK Group
In de TDK-Lambda Newsroom
Power Supplies Benefit From Complementary EMC Filters
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
Voor toepassingen die gebruik maken van een standaard IEC320 3-pins netsnoer zijn de EPCOS IEC Inlet Series filters eenvoudig te installeren en uit te rusten met een modulaire zekeringhouder en schakelaar. Met versies voor zowel standaard als medische lekstromen bieden deze filters een uitgebreide reeks van gespecificeerde stroomsterktes tussen 1 en 20 A bij 250 VDC/VAC.