Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

CUS250/LD

Single Output 250W Low Profile Power Supplies
CUS250/LD

Ontworpen voor licht industriële-, LED-signalerings-, broadcast- en test- en meetapparatuur kan de laag-profiel (30 mm) CUS250LD 250 W leveren zonder gebruik van geforceerde luchtkoeling. De serie is verkrijgbaar met nominale uitgangsspanningen van 3,3, 4,2, 5, 12 of 24 VDC, die allen met ± 10 % door de gebruiker kunnen worden aangepast.

Eigenschappen

  • High efficiency up to 90%
  • Compact convection cooled device
  • 30mm high
  • Wide range AC input
  • Convection cooled
  • High grade component selection
  • 3 year warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CUS250LD-3 165 3.3V / 50A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS250LD-4 210 4.2V / 50A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS250LD-5 250 5V / 50A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS250LD-12 252 12V / 21A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CUS250LD-24 252 24V / 10.5A
Open Frame Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

250W Convection Cooled Power Supply features Low Profile, High Efficiency and Wide AC Input Range
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Ontworpen voor licht industriële-, LED-signalerings-, broadcast- en test- en meetapparatuur kan de laag-profiel (30 mm) CUS250LD 250 W leveren zonder gebruik van geforceerde luchtkoeling. De serie is verkrijgbaar met nominale uitgangsspanningen van 3,3, 4,2, 5, 12 of 24 VDC, die allen met ± 10 % door de gebruiker kunnen worden aangepast.

Meer Informatie

PAGE TOP