Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

Programmeerbare Voedingen

EVA

Programmable 2.4 kW power supply
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.

EVA2400 modellen kunnen worden geprogrammeerd via de ingebouwde RS232/485 en analoge interfaces aan de hand van eenPC-gebaseerde GUI. Voedingen zijn beschikbaar met uitgangsspanningsbereiken van 15-150, 30-300 en 60-600 V met corresponderende uitgangsstroombereiken van 0-16, 0-8 en 0-4 A, die kunnen worden geregeld om de 2,4 kW aan uitgangsvermogen te realiseren. Het 2U hoge systeem werkt in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteert een enkelfasige 175-265 VAC ingangsspanning.

Eigenschappen

  • 2U high
  • Variable speed fans
  • Constant current & voltage control
  • Built-in RS-232 / RS-485 & analogue programming interfaces
  • Suitable for Li-ion and other intelligent battery charging systems
  • 5 year warranty

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
EVA150-16-A 2400 150V / 16A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
EVA300-8-A 2400 300V / 8A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
EVA600-4-A 2400 600V / 4A
Enclosed Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

2U hoog 2.4kW Industrieel programmeerbare voeding
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

EVA2400 modellen kunnen worden geprogrammeerd via de ingebouwde RS232/485 en analoge interfaces aan de hand van eenPC-gebaseerde GUI. Voedingen zijn beschikbaar met uitgangsspanningsbereiken van 15-150, 30-300 en 60-600 V met corresponderende uitgangsstroombereiken van 0-16, 0-8 en 0-4 A, die kunnen worden geregeld om de 2,4 kW aan uitgangsvermogen te realiseren. Het 2U hoge systeem werkt in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteert een enkelfasige 175-265 VAC ingangsspanning.

Meer Informatie