Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

ZWS-B

10-30W PCB-type Single Output AC-DC Power Supplies
ZWS-B

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Eigenschappen

  • 30% smaller than previous generation
  • Operating temp. -10 to +70°C
  • No load input power <0.5 W
  • Suitable for ‘Green’ products
  • 10 year E-cap lifetime

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-3 6.6 3.3V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-3 9.9 3.3V / 3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-3 19.8 3.3V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-5 10 5V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-5 15 5V / 3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-5 30 5V / 6A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-12 10.8 12V / 0.9A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-12 15.6 12V / 1.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-12 30 12V / 2.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-15 10.5 15V / 0.7A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-15 15 15V / 1A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-15 30 15V / 2A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS10B-24 12 24V / 0.5A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS15B-24 16.8 24V / 0.7A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
ZWS30B-24 31.2 24V / 1.3A
Open Frame pcb Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

  • Productafbeelding
    Bekijk JPG

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De volgende generatie ZWS-B open-frame voedingen hebben belastingen bij nullast van minder dan 0,5 W en verbeterde rendementen, zodat ze voldoen aan de ErP Richtlijn. Beschikbaar met vermogens van 10, 15 en 30 W bevatten deze producten een elektrolytische condensator met een levensduur van tenminste tien jaar, wat ze geschikt maakt voor professionele en industriële apparatuur die langdurig betrouwbaar moet werken.

Meer Informatie

PAGE TOP