AC-DC Voedingen

MWS65

2 x 4” AC-DC Medical Power Supplies 55- 67W
Let op: Dit product is uit productie U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Eigenschappen

  • BF Medical Rated
  • Very Low 1" profile
  • Industry Standard Footprint
  • Up to 89% Efficient
  • <0.3W Off-load Power Draw
  • •IEC/EN/UL60601 & 60950 Approvals
Not recommended for new designs, suggested alternatives CSS65 and ZMS100

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
MWS65-5 55 5V / 11A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
MWS65-12 60 12V / 5A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
MWS65-15 66 15V / 4.5A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
MWS65-24 67.2 24V / 2.8A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
MWS65-48 67.2 48V / 1.4A
Open Frame Stopgezet product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Let op, dit is een verouderd product dat ofwel is vervangen of stopgezet. Het is niet aanbevolen voor gebruik bij nieuwe ontwerpen

Meer Informatie