HFE
1U Hot Swap Front End Power supply
De HFE-serie hoge-rendement, hot-swappable front-end voedingen zijn verkrijgbaar in twee vermogensniveaus, 1600 en 2500W, en met uitgangsspanningen van 12, 24, 32 en 48 V. Verschillende 1U 19” rekconfiguraties zijn beschikbaar: een 5-slot versie voor HFE1600 modules, een 4-slot versie voor HFE2500 modules en een keuze aan IEC320 C20 aansluitingen of schroefklemmen voor de AC-ingang. PMbus ™ communicatie interface en LAN opties kunnen ook worden aangevraagd.
Eigenschappen
- Up to 29.2W/in3 power density
- Internal ORing MOSFET & Current Share
- Climate Savers Computing efficiency standards
- Up to 10kW in 1U rack
- PMBusTM and LAN options
- Single & Dual Output 1U Racks
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
In de TDK-Lambda Newsroom
LAN-optie voorziet in communicatie-interface voor rekgemonteerde voedingen
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
https://i.vimeocdn.com/video/457634533_640.jpg
De HFE-serie hoge-rendement, hot-swappable front-end voedingen zijn verkrijgbaar in twee vermogensniveaus, 1600 en 2500W, en met uitgangsspanningen van 12, 24, 32 en 48 V. Verschillende 1U 19” rekconfiguraties zijn beschikbaar: een 5-slot versie voor HFE1600 modules, een 4-slot versie voor HFE2500 modules en een keuze aan IEC320 C20 aansluitingen of schroefklemmen voor de AC-ingang. PMbus ™ communicatie interface en LAN opties kunnen ook worden aangevraagd.