Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

AC-DC Voedingen

NV-Power Modular

Modular Chassis mount AC-DC Power supply
NV-Power Modular

De NV350 en NV700 maken deel uit van TDK-Lambda's vijfde generatie van modulaire voedingen. Via een online productselector kan de beste combinatie van modules, omzetters en opties worden gekozen vanuit de gebruikerswensen, waarna snel een hoogefficiënte voeding kan worden geassembleerd met behulp van kant en klare subsystemen. Op deze manier kunnen vermogens van 350 tot 1150 W worden gerealiseerd met spanningen tot 64 V (of hoger als de uitgangen in serie met elkaar verbonden zijn).

Eigenschappen

  • High Efficiency
  • High Power Density
  • Up to 8 modular outputs
  • No minimum load
  • Fits 1U applications
  • Medically Approved versions

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
NV350 (up to 6 outputs) 660 3.2V - 64V / 40A Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
NV700 (up to 8 outputs) 1150 3.2V - 64V / 40A Enclosed Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

In de TDK-Lambda Newsroom

Important announcement: Operation of ac-dc power supplies from dc input
Lees het artikel

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

De NV350 en NV700 maken deel uit van TDK-Lambda's vijfde generatie van modulaire voedingen. Via een online productselector kan de beste combinatie van modules, omzetters en opties worden gekozen vanuit de gebruikerswensen, waarna snel een hoogefficiënte voeding kan worden geassembleerd met behulp van kant en klare subsystemen. Op deze manier kunnen vermogens van 350 tot 1150 W worden gerealiseerd met spanningen tot 64 V (of hoger als de uitgangen in serie met elkaar verbonden zijn).

Meer Informatie

PAGE TOP