Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

DHP

AC-DC Power supply
Let op: Dit product is uit productie Wij adviseren u in plaats daarvan: DPP  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Single Phase or Three Phase
  • input versions available
  • Wide Range AC input with PFC
  • Designed for Rugged Industrial Applications
  • Convection Cooled
  • Semi F47 Compliant
  • 3 Year Warranty

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
DHP240-24-3 240 24V / 10A
Enclosed Stopgezet product
DHP480-24-1 480 24V / 20A
Enclosed Stopgezet product
Toets : Stopgezet product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie