Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

AC-DC Voedingen

Alpha 400 - 600(CA)

AC-DC Power supply
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: QM  

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • 1 to 14 outputs
  • Standard or Configurable
  • No Minimum Load
  • Rapid Connection
  • Wide Range Input

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CA600 5A 24D 12/12E 600 5V / 60A
3.3V / 25A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
CA400 5A 12/12E 24N 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
24V / 5A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
CA400 5A 12C 12C 400 5V / 60A
12V / 16A
12V / 16A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
CA400 5A 30 5V / 60A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
CA600 5A_PP 5A_PP 600 5V / 120A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
CA400 12F 396 12V / 33A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
CA400 24G 600 24V / 25A
Enclosed Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie