Programmeerbare Voedingen
Genesys™ 2U
3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
De Genesys™ 2U serie kan vermogens tot 5.200 W leveren en heeft hiermee de hoogste vermogensdichtheid voor een 2U rekhoogte. De voeding levert maximaal 600 V en 600 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. Wat betreft de ingangsspanning kunnen de units worden besteld voor enkelfase 170-265 VAC (alleen het 3,3 kW model), driefase 170-265 VAC of driefase 342-460 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.
Handling and Servicing Safety-Related Product Bulletin
Eigenschappen
- High Power Density up to 5kW in 2U
- Wide Range Inputs
- Active Power Factor Correction
- Output Voltage up to 600V
- Built in RS232/RS-485 Interface Standard
- New! Global Commands for Serial RS232/RS-485 Interface
- Auto-Re-Start/Safe-Start: User selectable
- Last Setting Memory
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
Verwante informatie
- Genesys™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supply
Bekijk URL
- Genesys™ 1U Half rack
750W 1U Half Rack Mount power supply
Bekijk URL
- Genesys™ 3U
10kW and 15kW Rack Mount power supply
Bekijk URL
- Productafbeelding
Bekijk JPG
- Safety Certification
Bekijk URL
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
De Genesys™ 2U serie kan vermogens tot 5.200 W leveren en heeft hiermee de hoogste vermogensdichtheid voor een 2U rekhoogte. De voeding levert maximaal 600 V en 600 A. Er zijn verschillende manieren om de voeding op afstand te programmeren, zoals met de ingebouwde RS232- en RS485- en de optionele LAN-, GPIB- en geïsoleerde analoge interfaces. Wat betreft de ingangsspanning kunnen de units worden besteld voor enkelfase 170-265 VAC (alleen het 3,3 kW model), driefase 170-265 VAC of driefase 342-460 VAC. Er is vijf jaar garantie op dit product.
Handling and Servicing Safety-Related Product Bulletin