Programmeerbare Voedingen
ZUP
Programmable Rack Bench Mount power supply
De programmeerbare ZUP voeding is geschikt voor werktafel- of 3U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 120 V en een maximale stroomsterkte van 132 A. Programmeren kan via de ingebouwde RS232- en RS485. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is drie jaar garantie op dit product. Zie ook onze nieuwe Z+ serie 200 tot 800 W 2U programmeerbare voedingen.
Eigenschappen
- Built-in RS232 and RS485 interface
- Parallel operation
- Active PFC
- 19" rack mounting/bench mounting
- 3 year warranty
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details
Verwante informatie
- Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
Bekijk URL
- Productafbeelding
Bekijk JPG
In de TDK-Lambda Newsroom
Deploying constant current power supplies for Active Corrosion Control
Lees het artikel
Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.
De programmeerbare ZUP voeding is geschikt voor werktafel- of 3U rekmontage. De voedingen leveren 200 tot 800 W, met een maximale spanning van 120 V en een maximale stroomsterkte van 132 A. Programmeren kan via de ingebouwde RS232- en RS485. De units werken in een constante spannings- of constante stroommodus en accepteren een ingangsspanning tussen 85 en 265 VAC. Er is drie jaar garantie op dit product. Zie ook onze nieuwe Z+ serie 200 tot 800 W 2U programmeerbare voedingen.