Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter
iQE

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQE solide elektrische en thermische prestaties. Deze middenvermogen quarter bricks (108 tot 204 W) hebben een laag profiel van slechts 10,4 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 48 V, en met uitgangsspanningen van 5 tot 15 V.

Eigenschappen

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
IQE48030A050V-001-R 150 5V / 30A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
IQE4W011A120V-001-R 132 12V / 11A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
IQE48017A120V-001-R 204 12V / 17A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
IQE48010A150V-007-R 150 15V / 10A
Quarter Brick Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Een laag aantal componenten en een single-board open-frame ontwerp geven de iQE solide elektrische en thermische prestaties. Deze middenvermogen quarter bricks (108 tot 204 W) hebben een laag profiel van slechts 10,4 mm hoog en zijn verkrijgbaar met een ingangsspanning van 48 V, en met uitgangsspanningen van 5 tot 15 V.

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP