Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iHA

DC-DC Converter
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: iHG  PAH  
iHA

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Eigenschappen

  • Standard Half Brick Footprint
  • 36-75VDC Input
  • 1.2V 60A - 28V 16A Nominal Outputs
  • Through Hole Mounting
  • Low 12.7mm Profile
  • 1500VDC Basic Isolation
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iHA48060A012V-001-R 72 1.2V / 60A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48060A015V-001-R 90 1.5V / 60A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48060A018V-001-R 108 1.8V / 60A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48060A025V-001-R 150 2.5V / 60A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48040A033V-001-R 132 3.3V / 40A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48060A033V-001-R 198 3.3V / 60A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48040A050V-001-R 200 5V / 40A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48025A120V-001-R 300 12V / 25A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48013A240V-001-R 300 24V / 12.5A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA24008A280V-001-R 224 28V / 8A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48011A280V-001-R 308 28V / 11A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
iHA48016A280V-001-R 448 28V / 16A
Half Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.

Meer Informatie

PAGE TOP