In het industriestandaard 1/8-ste brick formaat is de PAE-serie van 36 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 30 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages.