De PH serie van 33 t 600 W DC-DC omzetters is één van de eerste generatie producten van TDK-Lambda. Beschikbaar in eenvoudige versies of met volledige functionaliteit zijn deze industriële voedingsmodules ideaal voor het op maat ontwikkelen van kaartgebaseerde oplossingen. De uitgebreide serie omvat uitgangsspanningen van 3,3 tot 48 V met de keuze uit 24, 48, 110 of 280 VDC voor nominale ingangsspanningen.
Informatie over productaanbod
Verberg details
Toon details