Deze DIN-rail gemonteerde DC-DC omzetters zijn ideaal voor het genereren van extra, geïsoleerde en geregelde spanningen vanuit de veelgebruikte 24 VDC DIN-rail bus. Volledig afgeschermd en met Class B EMC prestaties is de DPX beschikbaar met enkel-, twee- of drievoudige uitgangen en vermogens van 15 tot 60 W. De serie, die voorziet in alle gangbare voltages, werkt met nominale DC-spanningen van 12, 24 of 48 V met bereiken van 2:1 of 4:1.