Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

iPB

15-45W Pico Brick DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen U kunt onze Snelselectie gebruiken om een alternatief te vinden.
iPB

TDK-Lambda's iPB serie van SMD 33 tot 45 W ‘pico’ brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 18 V en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. De vermogensmodule is zowel 33 % kleiner dan de industriestandaard 1/8-ste brick als vermogenspin-compatible met een bestaand industriestandaard formaat. Met de iPB serie is het gebruik van 1/8-ste of quarter brick vermogensmodules niet nodig, zodat de ruimte op de PCB optimaal kan worden benut.

Eigenschappen

  • Surface Mountable
  • Up to 45W of output power in high ambient temperature
  • High Efficiency
  • Meets Basic Insulation Requirements

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48010A015V-001-R 15 1.5V / 10A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48010A018V-001-R 18 1.8V / 10A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48010A025V-001-R 25 2.5V / 10A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48010A033V-001-R 33 3.3V / 10A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48003A050V-001-R 35 5V / 7A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48004A120V-001-R 42 12V / 3.5A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
iPB48003A150V-001-R 41.25 15V / 2.75A
Pico Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

TDK-Lambda's iPB serie van SMD 33 tot 45 W ‘pico’ brick DC-DC omzetters is verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 3,3 tot 18 V en ingangsspanningen van 36 tot 75 V. De vermogensmodule is zowel 33 % kleiner dan de industriestandaard 1/8-ste brick als vermogenspin-compatible met een bestaand industriestandaard formaat. Met de iPB serie is het gebruik van 1/8-ste of quarter brick vermogensmodules niet nodig, zodat de ruimte op de PCB optimaal kan worden benut.

Meer Informatie