Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

Arjen Wessels +33 (0) 6 72 83 75 77 info@nl.tdk-lambda.com

DC-DC Omzetters

PAQ

14W-100W Quarter Brick DC-DC converters
Let op: Dit product wordt niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Wij adviseren u in plaats daarvan: iEA  iQE  

In het industriestandaard ‘quarter brick’ formaat is de PAQ-serie van 14 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,2, 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 25 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages en stroomsterktes. De 100 W PAQ heeft standaard een grondplaat voor verbeterde koelingsmogelijkheden.

Eigenschappen

  • World class 90% efficiency
  • Standard quarter brick profile
  • No heatsink required
  • Worldwide safety approvals UL60950, CSA60950, EN60950

Toepassingen

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ50S 48-1R2 14.4 1.2V / 12A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ100S 48-1R2 30 1.2V / 25A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ50S 48-1R8 21.6 1.8V / 12A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ100S 48-1R8 45 1.8V / 25A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ50S 48-2R5 30 2.5V / 12A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ100S 48-2R5 62.5 2.5V / 25A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ50S 48-3R3 39.6 3.3V / 12A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ100S 48-3R3 82.5 3.3V / 25A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ50S 48-5 50 5V / 10A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
PAQ100S 48-5 100 5V / 20A
Quarter Brick Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Niet aanbevolen voor nieuwe ontwerpen

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Bekijk videoBekijk video

In het industriestandaard ‘quarter brick’ formaat is de PAQ-serie van 14 tot 100 W DC-DC omzetters verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 1,2, 1,8, 2,5, 3,3 en 5 V en stroomsterktes tot 25 A. Alle modellen zijn uitgerust met aanpassing van de uitgangsspanning, remote on/off en auto-recovery na te hoge voltages en stroomsterktes. De 100 W PAQ heeft standaard een grondplaat voor verbeterde koelingsmogelijkheden.

Meer Informatie