Naam:

E-mail:
     

land:

Bericht:
   

Laat dit leeg


U kunt ook op de volgende manier contact met ons opnemen:

DC-DC Omzetters

CE1000

1.75W-30W DC-DC POL converters
CE1000

Deze specifieke niet-geïsoleerde DC-DC omzetters hebben een ultraloog profiel (niet meer dan 4,2 mm) en vijfzijdige afscherming voor lage uitgestraalde EMI. Met uitgangsspanningen van 1,5 tot 12,6 V accepteren deze omzetters ingangsspanningen van 3 tot 26,4 VDC (afhankelijk van het model). Deze CE-serie presteert ook nog eens indrukwekkend bij sterke schokken (100 G piekversnelling).

Eigenschappen

  • Wide input voltage range
  • Low height
  • Wide temperature range -40 to +85°C
  • Over current protection/auto recovery
  • Output voltage adjustment by external resistor (CE-1005)

Informatie over productaanbod

Verberg details

Toon details

Onderdeelnumme Vermogen (W) Output-info Constructie Staat Bekijk de datasheet (PDF)
CE-1005 20.12 3.3V / 2.5A
2.5V / 2.5A
1.8V / 2.15A
1V / 1.75A
Enclosed pcb mount smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CE-1003 11.4 3.3V / 1.5A
2.5V / 1.5A
1.8V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CE-1004 12.45 3.3V / 1.5A
5V / 1.5A
Enclosed pcb mount smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
CE-1050 73 3.3V / 2.5A
5V / 2.5A
9V / 2.5A
12V / 2.5A
Enclosed pcb mount smt Huidig product Bekijk de datasheet (PDF)
Toets : Huidig product

Technische downloads

Verwante informatie

Onze video's worden gehost door Vimeo. Door deze video’s te bekijken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en het privacybeleid zoals die zijn omschreven op de website van Vimeo.

Deze specifieke niet-geïsoleerde DC-DC omzetters hebben een ultraloog profiel (niet meer dan 4,2 mm) en vijfzijdige afscherming voor lage uitgestraalde EMI. Met uitgangsspanningen van 1,5 tot 12,6 V accepteren deze omzetters ingangsspanningen van 3 tot 26,4 VDC (afhankelijk van het model). Deze CE-serie presteert ook nog eens indrukwekkend bij sterke schokken (100 G piekversnelling).

Meer Informatie

TDK-Lambda - Trusted, Innovative, Reliable

PAGE TOP